您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
TW
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
BG
български
CS
čeština
DE
Deutsch
GB
English (United Kingdom)
US
English (United States)
ES
español
FR
français
IT
italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
polski
PT
português
RU
русский
TR
Türkçe
ZH
中文
TW
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
EN
English
ZH
中文
TW
中文 (繁體)
TW
中文 (繁體)
Y-Q1 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
迷你氣壓缸
迷你氣壓缸
MCMBL-迷你氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcmbl/q1_y.prj},{NB=Y-Q1-80},{IDNR=},{MODEL=Q1},{TUBE=80},{B=28},{C=32},{CH=55},{D=38},{G=36},{H=32},{KK=M22 x 1.5},{NDM=22},{NP=1.5},{L=71},{M=90.0},{X=18},{D1=22.000},{R=1.500},{D2=2.500},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Y-Q1-40
Q1
40
16
25
38
26
24
25
M14 x 1.5
55
68.0
12
Y-Q1-50
Q1
50
16
27
38
30
28
27
M18 x 1.5
60
75.0
12
Y-Q1-80
Q1
80
28
32
55
38
36
32
M22 x 1.5
71
90.0
18
Y-Q1-100
Q1
100
30
35
59
42
40
38
M26 x 1.5
83
104.0
20
Y-Q1-125
Q1
125
32
35
76
58
45
38
M30 x 1.5
80
109.0
20
Y-Q1-150
Q1
150
40
35
84
54
45
39
M30 x 1.5
80
107.0
25
Y-Q1-200
Q1
200
50
67
100
85
70
54
M45 x 1.5
125
167.5
40
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處